1. Home
  2. Smart MechatroniX
  3. Smart Flex Effector
Smart Flex Effector le da a los robots la sensación de una mano humana

Smart Flex Effector

Le damos a los robots un toque humano

Contacto

Aumentamos el nivel de automatización con el módulo de compensación inteligente para robots

Automatizar procesos complejos con facilidad e implementar nuevas aplicaciones no presenta ningún problema con el Smart Flex Effector, nuestro módulo de compensación basado en sensores y fácilmente acondicionable. Al medir activamente los datos de posición en seis grados de libertad, el terminal de robot proporciona a los robots industriales la precisión y la sensibilidad de una mano humana, abriendo así posibilidades completamente nuevas en la automatización de fábricas.


Áreas de aplicación

El Smart Flex Effector se puede instalar en todos los robots típicos, como robots articulados, robots lineales o cobots, y es compatible con una amplia gama de pinzas. Abre enfoques completamente nuevos en la automatización de fábricas. Se puede utilizar prácticamente en cualquier lugar: En la industria electrónica, automotriz o del embalaje, en la producción de baterías, en la ingeniería mecánica o en la construcción metálica.


El Smart Flex Effector destaca por sus cuatro puntos de venta únicos que se muestran aquí utilizando un proceso de unión simple como, por ejemplo:

El Smart Flex Effector tiene un delicado sentido del tacto

Robótica con un delicado sentido del tacto

El módulo de compensación inteligente permite realizar sondeos táctiles, referencias y aprendizaje gracias al desacoplamiento físico del robot y la pinza con seis grados de libertad independientes. La combinación única de tecnología y mecánica de sensores permite la detección inteligente de objetos con el fin de configurar procesos rápida y fácilmente y detectar correctamente los componentes y sus posiciones.

Agarre y unión complejos del Smart Flex Effector

Agarre y unión complejos

Ya se trate de un agarre, colocación o montaje de alta precisión de componentes sensibles y frágiles como parte del proceso en sí, el Smart Flex Effector beneficia a todos las aplicaciones que requieran un sentido delicado e individual del tacto. Permite una unión fiable y precisa incluso con las tolerancias más pequeñas, independientemente de la fuente del componente y del sistema de robots.

Corrección continua de la posición de los Smart Flex Effector

Corrección continua de la posición

Durante el escaneado, el Smart Flex Effector puede detectar alteraciones en seis grados de libertad. Gracias a los sensores, se puede determinar la posición exacta del objeto. Como resultado, el robot puede realizar un movimiento de compensación y evitar dañar los objetos. Después de la selección/colocación, el módulo de compensación puede volver a la posición cero y bloquearse, lo que permite una dinámica de viaje alta. Esto hace posible reaccionar a los cambios imprevisibles de parámetros y gestionar grandes tolerancias y variaciones automáticamente.

Supervisión de procesos y máxima transparencia de los procesos del Smart Flex Effector

Supervisión de procesos y máxima transparencia de procesos

Al registrar y supervisar permanentemente los datos de posición, el módulo de compensación hace transparente el proceso de unión y lo corrige inmediatamente en caso de errores. La tecnología de sensores inteligentes proporciona información detallada del proceso y, junto con la cinemática de compensación, permite reajustar las aplicaciones robóticas. La estabilidad de los procesos y la garantía de calidad mejoran de manera continua y duradera.

Smart Flex Effector

Todas las ventajas de un vistazo

  • Innovación: automatiza procesos que en el pasado solo podían llevarse a cabo manualmente
  • Versátil: hace que los procesos sean extremadamente flexibles y precisos
  • Eficiente: optimiza los costes gracias a tiempos de inactividad más cortos y tiempos de ciclo más elevados
  • Económico: reduce los desperdicios y el daño a los componentes
  • Transparente: permite controlar los procesos sin problemas y mejora la calidad
  • Listo para el futuro: puede acondicionarse en cualquier momento.

Smart Flex Effector

Datos técnicos

  • Compensación pasiva en seis grados de libertad independientes gracias a la tecnología de sensores integrados
  • Reinicio electromecánico a la posición cero y bloqueo del módulo
  • Cálculo interno de la desviación cartesiana de la coordenada del punto
  • Peso de manipulación de hasta 10 kg
  • Compensación XY +/- 3,0 mm; Z -3,0 mm
  • Compensación angular del eje XY +/- 3,4 °, Z +/- 6,8°
  • Clase de protección IP54

Kit de programación de los Smart Flex Effector

Conexión al ordenador con un kit de programación

El Smart Flex Effector se puede conectar fácilmente a un PC con el kit de programación (juego de cables y fuente de alimentación de red). El kit está disponible por separado y permite controlar, utilizar y configurar el módulo de compensación mediante un software especial para PC. Como resultado, las funciones básicas del Smart Flex Effector se pueden probar de forma fácil y rápida y se pueden realizar actualizaciones de firmware.

Más información sobre el kit de programación
Más información sobre el kit de programación
Puesta en marcha de Smart Flex Effector

Puesta en marcha con paquetes de aplicaciones individuales

Los paquetes de aplicación para varios fabricantes de robots permiten conexiones específicas para robots y, por lo tanto, una puesta en marcha rápida y fácil del Smart Flex Effector. Esto significa que las tareas sencillas de la aplicación se pueden realizar de forma rápida y eficaz. Los paquetes incluyen componentes de software y hardware, así como documentación para el robot en particular que describe el proceso de conexión.

Más información sobre la puesta en marcha
Más información sobre la puesta en marcha
Bridas y placas adaptadoras variadas del Smart Flex Effector

Bridas y placas adaptadoras

Diversas bridas y placas adaptadoras permiten conectar el elemento flexible a los robots y pinzas más populares. Los accesorios mecánicos permiten así un uso específico para el cliente dentro de una gama de aplicaciones e industrias.

Más información sobre los accesorios mecánicos
Más información sobre los accesorios mecánicos

Contacte ahora con nosotros

Obtenga más información sobre nuestros paquetes de soluciones inteligentes y listas para usar y encuentre la solución adecuada para su futura producción con nosotros.

Esperamos su consulta y estaremos encantados de asesorarle.

Contacte ahora con nosotros